Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03007 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03007

Funkční jednotky

03007 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03007
Funkční jednotky

nastaviteľná DIN lišta 36M, Š 850

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Nastavitelná
    instalované zařízení
    Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    7 x 3P : pevná : NG160
    3 x 3P : pevná : NG160
    5 x 4P : pevná : NG160
    2 x 4P : pevná : NG160
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    rozteč 9 mm
    72
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    35 mm
    šířka
    662 mm
    hloubka
    15 mm
    hmotnost přístroje
    0,4 kg
    barva
    Šedá
    tloušťka profilu
    1,5 mm
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750 (Verzia 1.0)
    Dátum 10.9.2013
    Veľkosť 446 KB
    Dátum 10.9.2013
    Veľkosť 803.8 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750 (Verzia 1.0)
    Dátum 10.9.2013
    Veľkosť 242 KB
    Dátum 10.9.2013
    Veľkosť 397.3 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Verzia 1.0)
    Dátum 14.5.2014
    Veľkosť 307.1 KB
    Dátum 14.5.2014
    Veľkosť 67.4 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Verzia 1.0)
    Dátum 14.5.2014
    Veľkosť 257.5 KB
    Dátum 14.5.2014
    Veľkosť 42.8 KB
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.1.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.1.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.