Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G System - montážny panel pre horiz. NSX250 motor s páčkou

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact : pevná INS250 - řízení: boční rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: boční rukojeť - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace
    1 x 4P : pevná : NSX100...160 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : NSX250 vodorovná instalace
    1 x 4P : pevná : NSX250 vodorovná instalace
    1 x 3P : násuvná : NSX100...160 vodorovná instalace
    1 x 3P : násuvná : NSX250 vodorovná instalace
    1 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace
    1 x 4P : násuvná : NSX100...160 vodorovná instalace
    1 x 4P : násuvná : NSX250 vodorovná instalace
    1 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    podmínky použití
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    výška
    150 mm
    hmotnost přístroje
    0,96 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.