Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03043 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03043

Funkční jednotky

03043 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03043
Funkční jednotky

Prisma Plus-G System-mont. panel pre záskok zdrojov NSX-INS250

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Záskok zdrojů : pevná NSX100...250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    podmínky použití
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    výška
    200 mm
    hmotnost přístroje
    1,37 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.