Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G System - montážny panel pre vertik. NSX - INS250 pevný s páčkou

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV100 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV200 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV100 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV160 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV200 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NSX250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : CVS250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : CVS250 svislá instalace
    1 x 3P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace
    1 x 3P : násuvná : NSX250 svislá instalace
    1 x 4P : násuvná : NSX250 svislá instalace
    1 x 4P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    podmínky použití
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    výška
    250 mm
    hmotnost přístroje
    0,54 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.