Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03080 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03080

Funkční jednotky

03080 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03080
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - montážny panel pre vertik. NSX - INS630 pevný s páčkou

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : CVS400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : CVS630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS320...400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS500...630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV320...400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV500...630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : CVS400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : CVS630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS320...400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS500...630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV320...400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV500...630 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : CVS630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    podmínky použití
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    výška
    350 mm
    hmotnost přístroje
    0,78 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.