Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03121 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03121

Funkční jednotky

03121 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03121
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - montážny panel pre ISFT 250

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
    Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace
    popis pólů
    4 x 3P : pevná : ISFT160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : ISFT160 vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - width 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    8 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    výška
    300 mm
    hmotnost přístroje
    1,18 kg
    povrchová úprava
    Hladký
    Matný
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Mounting plate for ISFT160 (Verzia 1.0)
    Dátum 19.5.2014
    Veľkosť 57.1 KB
    Dátum 19.5.2014
    Veľkosť 176.6 KB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Mounting plate for vertical ISFT, 100-160A (Verzia 00)
    Dátum 26.5.2018
    Veľkosť 2.5 MB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.