Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03122 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03122

Funkční jednotky

03122 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03122
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - čelný panel pre ISFT 160

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
    Fupact : pevná ISFT100N - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
    popis pólů
    4 x 3P : pevná : ISFT160 svislá instalace
    6 x 3P : pevná : ISFT100N svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    8 module(s) : ISFT100N, rear connection on busbar in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT100N, rear connection on busbar in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    8 module(s) : ISFT160, rear connection on busbar in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT160, rear connection on busbar in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    výška
    250 mm
    hmotnost přístroje
    4,26 kg
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Mounting plate for ISFT 100N/160, busbar mounting (Verzia 1.0)
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    M.PL BUSBAR ISFT 100N/160 (Verzia 00)
    Dátum 26.5.2018
    Veľkosť 3.9 MB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.