Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma G
03176 Obrázok produktu Schneider Electric

03176

Green premium brand logo
03176 Obrázok produktu Schneider Electric
03176
Green premium brand logo

Prisma Plus - G System - zapuš. perforovaný montážny panel - 4 výškové dielce

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Prisma
    sortiment výrobkov
    Prisma G
    typ produktu alebo komponentu
    Montážní deska
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Instalační příslušenství
    kompatibilita rozsahu
    Prisma G propojovací oddíl
    installation description
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    popis montážní desky
    Zapuštěná perforovaná
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 modul(y) v 300 mm samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) v 300 mm nástěnný propojovací oddíl
    štandardy
    IEC 61439-2
    certifikácia výrobkov
    ASEFA
    Doplňky
    povrchová konečná úprava
    Galvanizovaný
    šírka
    300 mm
    výška
    200 mm
    čistá hmotnosť
    0,33 kg
    Functional unit
    300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál 4 12,5 mm
    300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl 4 12,5 mm
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    330 g
    Výška balenia 1
    3 cm
    Šírka balenia 1
    19 cm
    Dĺžka balenia 1
    21,5 cm
    Typ balenia 2
    S02
    Počet výrobkov v balení 2
    8
    Hmotnosť balenia 2
    3 kg
    Výška balenia 2
    15 cm
    Šírka balenia 2
    30 cm
    Dĺžka balenia 2
    40 cm
    Typ balenia 3
    P12
    Počet výrobkov v balení 3
    64
    Hmotnosť balenia 3
    24 kg
    Výška balenia 3
    80 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    120 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.