Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G & P System - 20 maticových príchytiek M4 perfor.mont.dosiek

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení přístroje
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    Prisma PH
    typ produktu nebo součásti
    Nacvakávací matice
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    Doplňky
    montáž
    Příchytkami
    montážní držák
    Perforovaná montážní deska
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    Skříň
    Kabel. kanál ve skříni
    závit ISO
    M4
    počet kusů na sadu
    Sada 20
    hmotnost přístroje
    0,095 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 15.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 15.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.