Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G & P System - čelný panel 3 výškové diely - Š=250mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    Modulární
    S výřezem
    instalované zařízení
    TeSys : pevná GV3
    TeSys : pevná GV2LE
    TeSys : pevná GV2ME
    TeSys : pevná GV2RTn
    Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    TeSys : pevná GV2L
    TeSys : pevná GV2P
    popis pólů
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2L
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2P
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2RTn
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2ME
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2LE
    3 x 3P : modulární lišta držák : GV3
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    rozteč 9 mm
    20
    počet 18 mm modulů na řadu
    10
    pocet vert. modulu (50 mm)
    3
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    150 mm
    šířka
    300 mm
    hmotnost přístroje
    0,32 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.