Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G System - modulárny čelný panel - 5 modulov - šírka 750 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    Modulární
    instalované zařízení
    Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    12 x 2P : modulární lišta držák : NG125
    8 x 3P : modulární lišta držák : NG125
    6 x 4P : modulární lišta držák : NG125
    7 x 3P : modulární lišta držák : NG160
    5 x 4P : modulární lišta držák : NG160
    4 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace
    4 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace
    4 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace
    4 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace
    4 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace
    4 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace
    24 x 1P : modulární lišta držák : iC120
    12 x 2P : modulární lišta držák : iC120
    8 x 3P : modulární lišta držák : iC120
    6 x 4P : modulární lišta držák : iC120
    5 x 2P : modulární lišta držák : iC120
    3 x 3P : modulární lišta držák : iC120
    3 x 4P : modulární lišta držák : iC120
    6 x 2P : modulární lišta držák : NG125
    4 x 3P : modulární lišta držák : NG125
    3 x 4P : modulární lišta držák : NG125
    3 x 3P : modulární lišta držák : NG160
    2 x 4P : modulární lišta držák : NG160
    1 x 3P or 4P : modular rail support : NSXm vertical installation
    pracovní poloha
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    rozteč 9 mm
    72
    počet 18 mm modulů na řadu
    36
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    materiál rozváděče
    Přední panel : lakovaný ocelový plech
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    250 mm
    šířka
    850 mm
    hmotnost přístroje
    1,52 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Modular front plate, 5 modules, W = 750 mm (Verzia 1.0)
    Dátum 19.5.2014
    Veľkosť 44.6 KB
    Dátum 19.5.2014
    Veľkosť 209.9 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 2.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 2.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.