Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G & P System - čelný panel TARIF INV+NSX250

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV100 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INV160 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INV200 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 4P : montážní deska držák : INV100 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV160 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV200 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INV250 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : NSX250 svislá instalace
    pracovní poloha
    Vedle sebe
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 + 150 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    7
    standardy
    NF C 15-100
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    350 mm
    šířka
    600 mm
    hmotnost přístroje
    1,32 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    FR.PL.TARIF INV+NSX250 (Verzia 1.0)
    Dátum 10.9.2013
    Veľkosť 558 KB
    Dátum 10.9.2013
    Veľkosť 783.2 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 28.2.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 28.2.2019
    Veľkosť 200 B
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.