Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus-G & P System-čelný panel pre INF63-160-3P a vertik. INV63-3P

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Fupact : pevná INF100...160 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Fupact : pevná INF40 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Fupact : pevná INF63 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Fupact : pevná INF63 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : montážní deska držák : INF40 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INF40 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INF63 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : INF100...160 vodorovná instalace
    2 x 3P : montážní deska držák : INF63 svislá instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INF63 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : INF100...160 vodorovná instalace
    3 x 3P : montážní deska držák : INF63 svislá instalace
    pracovní poloha
    Vodorovná
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    250 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    1,04 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 5.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 5.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.