Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - G System - čelný panel pre 2 vertik.ISFL 250

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Fupact : pevná ISFT250 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace
    popis pólů
    2 x 3P : montážní deska držák : ISFT250 vodorovná instalace
    pracovní poloha
    Vodorovná
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9
    standardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    450 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    1,56 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
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
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Front plate for vertical ISFT250 (Verzia 1.0)
    Dátum 19.5.2014
    Veľkosť 44.9 KB
    Dátum 19.5.2014
    Veľkosť 389.8 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 2.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 2.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.