Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Prisma G
03345 Obrázok produktu Schneider Electric

03345

Green premium brand logo
03345 Obrázok produktu Schneider Electric
03345
Green premium brand logo

Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Pack 160
    Prisma G
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    Průhledná
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    12
    normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    600 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    2,6 kg
    materiál
    Sklo
    povrchová úprava
    Hladký
    Matný
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina4
    • English4
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 13.3 MB
    Dátum 15.4.2016
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03345 : Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    Opis
    Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03345 : Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    Opis
    Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03345 : Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    Opis
    Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    Prisma Plus - G & P System - priehľadný čelný panel 12 výškových dielov
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 523.7 KB
    Dátum 30.11.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /