Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus-P System-montážny panel pre 3-4 vertik. NSX-INS250 pevný s páčkou

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : NSX250 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : CVS250 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : NSX250 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : CVS250 svislá instalace
    3 x 3P : pevná : INS250 svislá instalace
    2 x 4P : pevná : INS250 svislá instalace
    3 x 3P : pevná : INV250 svislá instalace
    2 x 4P : pevná : INV250 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : INS250, Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : INS250, direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : INV250, Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : INV250, direct in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    výška
    150 mm
    hmotnost přístroje
    1,28 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for 03420: Mounting plate for vertical fixed NSX-INS-INV250 with toggle (Verzia 1.0)
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Prisma P - PEP (Verzia 1.0)
    Dátum 14.11.2017
    Veľkosť 269.6 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verzia 1.0)
    Dátum 21.9.2017
    Veľkosť 297.9 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.