Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Prisma P
03454 Obrázok produktu Schneider Electric

03454

Green premium brand logo
03454 Obrázok produktu Schneider Electric
03454
Green premium brand logo

Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Easypact: pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Easypact: pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Easypact: pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Easypact: pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
    Compact: násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
    popis pólů
    1 x 4P: pevná CVS400 vodorovná instalace
    1 x 4P: pevná CVS630 vodorovná instalace
    1 x 4P: pevná NSX400 vodorovná instalace
    1 x 4P: pevná NSX630 vodorovná instalace
    1 x 4P: násuvná NSX400 vodorovná instalace
    1 x 4P: násuvná NSX630 vodorovná instalace
    Doplňky
    installation description
    Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    4 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    4 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    4 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    5 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm skříň
    výška
    250 mm
    hmotnost přístroje
    2,96 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    Prostředí
    normy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina3
    • English3
    • Czech1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03454 : Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    Opis
    Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03454 : Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    Opis
    Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03454 : Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    Opis
    Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    Prisma Plus - P System - montážny panel pre horiz. NSX630 - 4P
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 269.6 KB
    Dátum 10.4.2013
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 297.9 KB
    Dátum 16.1.2015
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /