Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Prisma Plus - P System - montážny panel pre výsuvný NS1600 - NT 3P - Š=400 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS1600 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : výsuvná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace
    Masterpact : výsuvná NT06...10 - řízení: páčka - svislá instalace
    Masterpact : výsuvná NT12 - řízení: páčka - svislá instalace
    Masterpact : výsuvná NT16 - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : výsuvná : NS630b...1000 svislá instalace
    1 x 3P : výsuvná : NS1250 svislá instalace
    1 x 3P : výsuvná : NS1600 svislá instalace
    1 x 3P : výsuvná : NT06...10 svislá instalace
    1 x 3P : výsuvná : NT12 svislá instalace
    1 x 3P : výsuvná : NT16 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36 module(s) : NS1250, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS1600, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS630b...1000, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT06...10, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT12, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT16, front connection in 400 mm Wide cubicle
    výška
    30 mm
    hmotnost přístroje
    1,62 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Mounting plate for withdrawable NS1600-NT, 3P, W = 400 mm (Verzia 1.0)
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Prisma P - PEP (Verzia 1.0)
    Dátum 14.11.2017
    Veľkosť 269.6 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Verzia 1.0)
    Dátum 21.9.2017
    Veľkosť 297.9 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.