Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Prisma P
03663 Obrázok produktu Schneider Electric

03663

Green premium brand logo
03663 Obrázok produktu Schneider Electric
03663
Green premium brand logo

Prisma Plus - P System - čelný panel pre 2 vertik. NSX630

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact: násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact: násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact: násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact: výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact: výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact: výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact: násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact: násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact: násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    Compact: výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact: výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact: výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
    popis pólů
    2 x 3P: montážní deska držák: NSX400 svislá instalace
    2 x 4P: montážní deska držák: NSX400 svislá instalace
    2 x 3P: montážní deska držák: NSX630 svislá instalace
    2 x 4P: montážní deska držák: NSX630 svislá instalace
    pracovní poloha
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    Linergy FC
    pocet vert. modulu (50 mm)
    7
    normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    350 mm
    šířka
    500 mm
    hmotnost přístroje
    1,22 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina3
    • English3
    • Czech1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03663 : 03663_ROHS_DECLARATION
    Opis
    03663_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    03663_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03663 : 03663_REACH_DECLARATION
    Opis
    03663_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    03663_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    03663 : 03663_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    03663_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    03663_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 269.6 KB
    Dátum 10.4.2013
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 297.9 KB
    Dátum 16.1.2015
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /