Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Prisma G
04122 Obrázok produktu Schneider Electric

04122

Green premium brand logo
04122 Obrázok produktu Schneider Electric
04122
Green premium brand logo

Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    stupeň krytí IP
    IPxx B
    typ produktu nebo součásti
    Sběrnice
    popis sběrnice
    Izolovaná sběrnice
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    Doplňky
    popis pólů
    4P
    installation description
    Skříň - šířka 650 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    750 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    250 A
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    13 kA (1 s)
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    30 kA
    I²t pro aktivaci
    169000 kA².s
    dovolený proud
    250 A
    délka
    1000 mm
    hmotnost přístroje
    4,68 kg
    typ připojení sběrnice
    Otvor ze závitem M6
    rozteč pro připojení
    Připojení každých 25 mm
    Prostředí
    normy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    mechanická robustnost
    Seismické testy zesílená konstrukce - 2.5G vyhovuje IEC 60068-2-57
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina8
    • English11
    • Chinese7
    • Czech6
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 82.2 MB
    Dátum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Opis
    Nízkonapetové systémy
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    Opis
    Nízkonapetové systémy
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 19.4.2017
    Opis
    None
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 13.6.2014
    Súbory v dokumente
    POWERCLIP BB 4P (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    968.5 KB
    zip
    900.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.8 MB
    Dátum 12.9.2013
    Súbory v dokumente
    stp
    968.5 KB
    zip
    900.3 KB
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 13.3 MB
    Dátum 15.4.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.2 MB
    Dátum 11.2.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.8 MB
    Dátum 23.5.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.5 MB
    Dátum 28.2.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    04122 : Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    Opis
    Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    04122 : Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    Opis
    Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    04122 : Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    Opis
    Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 523.7 KB
    Dátum 30.11.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /