Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma G
04126 Obrázok produktu Schneider Electric

04126

Green premium brand logo
04126 Obrázok produktu Schneider Electric
04126
Green premium brand logo

Linergy BW izol. zbernice - 160A - 4P - D=1400mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Linergy
    product name
    Prisma G rozváděč
    Prisma P rozváděč
    Stupeň ochrany IP
    IPxx B
    typ produktu alebo komponentu
    Sběrnice
    popis sběrnice
    Izolovaná sběrnice
    množstvo na súpravu
    Sada 1
    Doplňky
    poles description
    4P
    směr instalace
    Svislá, pracovní poloha: zadní
    installation description
    Cubicle - width 650 mm
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    750 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    160 A
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    10 kA (1 s)
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    30 kA
    I²t pro aktivaci
    100000 kA².s
    dovolený proud
    160 A
    délka
    1400 mm
    čistá hmotnosť
    5,66 kg
    typ připojení sběrnice
    Otvor ze závitem M6
    rozteč pro připojení
    Připojení každých 25 mm
    Prostředí
    štandardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certifikácia výrobkov
    ASEFA
    mechanická robustnost
    Seismické testy zesílená konstrukce - 2.5G vyhovuje IEC 60068-2-57
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    5,6 kg
    Výška balenia 1
    4,5 cm
    Šírka balenia 1
    13 cm
    Dĺžka balenia 1
    152,5 cm
    Typ balenia 2
    P2M
    Počet výrobkov v balení 2
    54
    Hmotnosť balenia 2
    305,64 kg
    Výška balenia 2
    46 cm
    Šírka balenia 2
    120 cm
    Dĺžka balenia 2
    200 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky17
    • Slovenčina7
    • English12
    • Chinese8
    • Czech6
    • French8
    • German8
    • Italian8
    • Portuguese8
    • Russian8
    • Spanish8
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 82.2 MB
    Dátum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 31.9 MB
    Dátum 1.7.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015