Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma G
04146 Obrázok produktu Schneider Electric

04146

Green premium brand logo
04146 Obrázok produktu Schneider Electric
04146
Green premium brand logo

4 spojky - 160A Linergy BW

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Linergy
    názov produktu
    Linergy BW
    typ produktu alebo komponentu
    Připojení
    product name
    Prisma P rozváděč
    Prisma G rozváděč
    Linergy BW sběrnice
    poskytované vybavenie
    S připojením
    standardy
    IEC 61439-1, uvnitř rozv. Prisma
    IEC 61439-2, uvnitř rozv. Prisma
    certifikácia výrobkov
    ASEFA
    Doplňky
    připojení zařízení skříně
    Linergy BS busbar
    poles description
    4P
    installation description
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 550 mm
    Cubicle - width 600 mm
    instalované zařízení
    Multi 9: NG125
    Compact: NG160
    Compact: INS160
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    160 A
    délka
    250 mm
    čistá hmotnosť
    0,6 kg
    množstvo na súpravu
    Sada 4
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    600 g
    Výška balenia 1
    2 cm
    Šírka balenia 1
    10 cm
    Dĺžka balenia 1
    30 cm
    Typ balenia 2
    S02
    Počet výrobkov v balení 2
    20
    Hmotnosť balenia 2
    12,46 kg
    Výška balenia 2
    15 cm
    Šírka balenia 2
    30 cm
    Dĺžka balenia 2
    40 cm
    Typ balenia 3
    P12
    Počet výrobkov v balení 3
    40
    Hmotnosť balenia 3
    24 kg
    Výška balenia 3
    30 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    120 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Prítomnosť halogénu
    Produkt s plastovými časťami bez halogénu
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina4
    • English7
    • Chinese3
    • Czech3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 82.2 MB
    Dátum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 31.9 MB
    Dátum 1.7.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 19.4.2017