Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Prisma G
04234 Obrázok produktu Schneider Electric

04234

Green premium brand logo
04234 Obrázok produktu Schneider Electric
04234
Green premium brand logo

Prisma Plus - G & P System - 10 prechodiek pre tlačítka vodičov čelnou doskou

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Průchodky
    příslušenství / náhradní díly
    Kabely pro nabíjení
    Doplňky
    installation description
    Skříň
    Samostatně stojící rozvaděč
    Nástěnná montáž rozvaděče
    počet kusů na sadu
    Sada 10
    výška
    17 mm
    šířka
    27 mm
    hloubka
    15 mm
    hmotnost přístroje
    0,04 kg
    materiál
    Plast
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina5
    • English7
    • Chinese4
    • Czech3
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Access.\Wiring circulation\10 bushings through the front face Ref. 04234 (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    1.8 KB
    wmf
    1.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 26.3 KB
    Dátum 6.4.2005
    Súbory v dokumente
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    1.8 KB
    wmf
    1.7 KB
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.2 MB
    Dátum 28.2.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.5 MB
    Dátum 28.2.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.6 MB
    Dátum 28.2.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    04234 : 04234_ROHS_DECLARATION
    Opis
    04234_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    04234_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    04234 : 04234_REACH_DECLARATION
    Opis
    04234_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    04234_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    04234 : 04234_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    04234_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    04234_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 523.7 KB
    Dátum 30.11.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /