Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma P
04502 Obrázok produktu Schneider Electric

04502

Green premium brand logo
04502 Obrázok produktu Schneider Electric
04502
Green premium brand logo

prípojnica Linergy LGY - 630A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Linergy
    product name
    Prisma P rozváděč
    typ produktu alebo komponentu
    Profilová sběrnice
    popis sběrnice
    Sběrnice Linergy
    množstvo na súpravu
    Sada 1
    Doplňky
    směr instalace
    Svislá, pracovní poloha: zadní
    Svislá, pracovní poloha: boční
    installation description
    Skříň - šířka 650 mm
    Skříň - šířka 650 + 150 mm
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV (stupeň znečištění: 3)
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    630 A
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    25 kA (1 s) pro 3 držáky (zadní umístění)
    25 kA (1 s) pro 3 držáky (boční umístění)
    dovolený proud
    680 A při 35 °C: <= IP31
    590 A při 35 °C: > IP31
    průřez sběrnice
    32,5 x 42,5 mm
    délka
    1670 mm
    čistá hmotnosť
    1,56 kg
    typ připojení sběrnice
    Jediná t-drážka
    rozteč pro připojení
    Volné připojovací pozice
    Prostředí
    štandardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certifikácia výrobkov
    ASEFA
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    1,45 kg
    Výška balenia 1
    4,5 cm
    Šírka balenia 1
    5,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    172 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    4
    Hmotnosť balenia 2
    5,8 kg
    Výška balenia 2
    9 cm
    Šírka balenia 2
    11 cm
    Dĺžka balenia 2
    172 cm
    Typ balenia 3
    P2M
    Počet výrobkov v balení 3
    80
    Hmotnosť balenia 3
    124,9 kg
    Výška balenia 3
    43 cm
    Šírka balenia 3
    120 cm
    Dĺžka balenia 3
    200 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt s plastovými časťami bez halogénu
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky17
    • Slovenčina6
    • English13
    • Chinese7
    • Czech4
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 S3D EN (Verzia 2.0)
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.1 MB
    Dátum 23.11.2020
    Opis
    This catalogue presents the S3D ranges of Universal Enclosure Offers:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 CRN EN (Verzia 2.0)
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 62.7 MB
    Dátum 23.11.2020
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue.It presents the CRN references of the differents offers of Universal Enclosures.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 82.2 MB
    Dátum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.3 MB
    Dátum 17.11.2016