Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma G
08119 Obrázok produktu Schneider Electric

08119

Green premium brand logo
08119 Obrázok produktu Schneider Electric
08119
Green premium brand logo

rozširujúca skriňa W600 27M Prisma G IP30

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Prisma
    typ produktu alebo komponentu
    Rozšíření rozvaděče
    kompatibilita
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    použivané zariadenia
    Elektrický nn rozvod
    typ rozvaděče
    Functional enclosure delivered in kit form
    popis rozváděče/skříně
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    montáž rozvodnice
    Povrchová
    doplňkové informace
    Lze kombinovat vedle sebe a na sebe
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    pocet vert. modulu (50 mm)
    27
    počet 18 mm modulů na řadu
    24
    standardy
    IEC 62208
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Doplňky
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
    [Ipk] jmenovitý dynamický proud
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    třída el. izolace
    Class I
    protective treatment
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    povrchová konečná úprava
    Hladký
    Matný
    barva
    White (RAL 9001)
    šířka
    600 mm
    výška
    1380 mm
    hloubka
    205 mm
    čistá hmotnosť
    21,34 kg
    množstvo na súpravu
    Sada 1
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    stupeň ochrany IK
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    mechanická robustnost
    Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    18 kg
    Výška balenia 1
    9 cm
    Šírka balenia 1
    64 cm
    Dĺžka balenia 1
    143 cm
    Typ balenia 2
    P2M
    Počet výrobkov v balení 2
    12
    Hmotnosť balenia 2
    228 kg
    Výška balenia 2
    100 cm
    Šírka balenia 2
    120 cm
    Dĺžka balenia 2
    200 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina3
    • English3
    • Chinese2
    • Czech1
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 31.9 MB
    Dátum 1.7.2020
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.9 MB
    Dátum 7.8.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 13.3 MB
    Dátum 15.4.2016
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    08119 : 08119_ROHS_DECLARATION
    Opis
    08119_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.2.2021
    Opis
    08119_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom