Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Prisma P
08538 Obrázok produktu Schneider Electric

08538

Green premium brand logo
08538 Obrázok produktu Schneider Electric
08538
Green premium brand logo

Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení výrobku
    Prisma P
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Dveře
    montáž rozvodnice
    Samostatně stojící
    type of door
    Průhledný
    součást výrobku
    dveře
    rukojeť
    zámek s klíčem (klíč 405)
    další zámek a vložka objednává se samostatně
    2 závěs dveří
    přepážka 150 mm pro boční oddíl
    příslušenství pro dokončení
    Doplňky
    boční otevírání dveří
    Oboustranné
    počet zámků
    2
    door opening angle
    120 °
    installation description
    Skříň - šířka 800 mm
    Skříň - šířka 650 + 150 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36
    materiál rozváděče
    Sklo
    Zušlechtěný ocelový plech
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    2000 mm
    šířka
    800 mm
    hloubka
    30 mm
    hmotnost přístroje
    23,28 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje EN/IEC 62262
    normy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina4
    • English5
    • Chinese2
    • Czech2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Opis
    Nízkonapetové systémy
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    Opis
    Nízkonapetové systémy
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.2 MB
    Dátum 20.9.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.6 MB
    Dátum 28.2.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    08538 : Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    Opis
    Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    08538 : Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    Opis
    Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    08538 : Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    Opis
    Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Prisma Plus - P System - priehľadné dvere IP30 - Š=800mm
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 269.6 KB
    Dátum 10.4.2013
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 297.9 KB
    Dátum 16.1.2015
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /