Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Prisma G
10546 Obrázok produktu Schneider Electric

10546

Green premium brand logo
10546 Obrázok produktu Schneider Electric
10546
Green premium brand logo

Acti 9 - comb busbar - 3L+N incomer left - 48 modules - 80A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Acti 9
    typ produktu alebo komponentu
    Hřebenová sběrnice
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Příslušenství pro připojení
    lines description
    3L + N
    Length in 18 mm modules
    48
    Doplňky
    počet způsobů
    Vstupní: 1 N + 3 L
    Výstupní: 44cestný N + L
    poles configuration for 1 way
    Vstupní: 1 x 4P
    Outgoer: 1 x 1P + N
    Vstupní: 1 x 3P + N
    Výstupní: 1 x 2P
    rozteč pro připojení
    Incomer: 18 mm
    Outgoer: 9 mm
    typ konektoru
    Kryty hřebenové lišty
    vzdálenost mezi vedením
    Vstupní: 72 mm
    Outgoer: 18 mm
    popis
    Výstupní: N L1 N L2 N L3
    Vstupní: N L1 L2 L3
    vstupní zařízení
    ID vlevo
    izolace
    Izolovaný
    prezentácia zariadenia
    Nedělitelné
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    80 A při 40 °C
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230 V AC Fáze/N
    400 V AC Fáze/Fáze
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    440 V AC conforming to IEC 61439-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    montážny režim
    Vodorovná
    místo instalace
    Horní na tunelové svorky
    rozteč 9 mm
    96
    šírka
    864 mm
    barva
    Světle šedá (RAL 7035)
    kompatibilita rozsahu
    Acti 9 C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 DT60
    Acti 9 iDPN N Arc
    Acti 9 iARC DPNN
    Prostředí
    standards
    EN/IEC 60439-1
    IEC 60947-7
    požární odolnost
    960 °C ( 30 s ) vyhovuje IEC 60695-2-1
    pollution degree
    3
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    660 g
    Výška balenia 1
    0,3 cm
    Šírka balenia 1
    2,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    86,5 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    6
    Hmotnosť balenia 2
    4,198 kg
    Výška balenia 2
    90 cm
    Šírka balenia 2
    4 cm
    Dĺžka balenia 2
    9 cm
    Typ balenia 3
    P12
    Počet výrobkov v balení 3
    270
    Hmotnosť balenia 3
    200,91 kg
    Výška balenia 3
    80 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    120 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina4
    • English4
    • Czech4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 127.8 MB
    Dátum 10.10.2019
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 82.2 MB
    Dátum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 110.3 MB
    Dátum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 31.9 MB
    Dátum 1.7.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 45.6 MB
    Dátum 1.4.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 103.1 MB
    Dátum 1.2.2015
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom