Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Kaedra, Mini Kaedra
13984 Obrázok produktu Schneider Electric

13984

Green premium brand logo
13984 Obrázok produktu Schneider Electric
13984
Green premium brand logo

Kaedra rozvodnica pre povrch. montáž-IP 65-2x18 mod.-priehledné dvere

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Kaedra
    typ produktu alebo komponentu
    Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
    typ rozvaděče
    Rozvodnice pro modulární přístroje
    příslušenství v dodávce skříně
    1 držák svorkovnice
    2 kabelové pásky
    2 označovací sady
    1 svorkovnice 4 otvory
    1 svorkovnice 32 otvorů
    popis montážní desky
    Perforovaná
    Doplňky
    montáž rozvodnice
    Povrchová
    počet 18 mm modulů na řadu
    18
    celkový počet 18 mm modulů
    36
    počet vodorovných řad
    2
    trieda el. izolácie
    Třída II
    Dvojitá izolace
    součást výrobku
    2 označovací sadu
    2 kabelový pásek
    1 svorkovnici 4 otvorů
    1 držák svorkovnice
    1 svorkovnici 32 otvorů
    typ čelního krytu
    Oboustranný
    Průhledný
    power dissipation in W
    47 W
    [In] jmenovitý proud
    90 A
    typ lišty
    DIN
    počet předlisovaných vývodů PG ISO
    17
    počet svorkovnic
    1 s 4 vývody
    1 s 32 vývody
    výstupy z distribučního bloku
    18 x 10 mm²
    18 x 16 mm²
    popis voleb pro uzamknutí
    Volitelný zámek
    materiál rozváděče
    Samozhášecí polymer
    šířka
    448 mm
    výška
    460 mm
    hloubka
    160 mm
    vnitřní hloubka
    88 mm
    barva
    Dveře: průhledná zelená
    Rozváděč: světle šedá (RAL 7035)
    cílová země
    Španělsko
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60695-2-1
    EN 50262
    IEC 670
    EN 50102
    IEC 60529
    IEC 60439-3
    požární odolnost
    650 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK09 vyhovuje EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    Odolný UV: třída 3 vyhovuje ISO 4582:2010
    Ultrafialová zkouška degradace vyhovuje ISO 4892-2:2013
    kategória prepätia
    II
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…60 °C
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    4,19 kg
    Výška balenia 1
    17 cm
    Šírka balenia 1
    46,8 cm
    Dĺžka balenia 1
    47 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina6
    • English7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.1 MB
    Dátum 7.3.2019
    Opis
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Verzia 1.1)
    Súbory v dokumente
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 10.1 MB
    Dátum 1.2.2016
    Súbory v dokumente
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 25.2.2009
    Opis
    Enclosure
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    13984 : 13984_ROHS_DECLARATION
    Opis
    13984_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf