18647
18647
Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125N, 3P+N, 100 A, C curve, 25 kA (IEC 60947-2)
Zobraziť ďalšie vlastnosti-
Charakteristiky
Základní popis sortiment výrobkov NG125rad Acti 9názov produktu Acti 9 NG125typ produktu alebo komponentu Miniaturní jističskrátený názov zariadenia NG125Npouživané zariadenia Distribucepoles description 3P + Npočet chráněných pólů 3umístěni nulového vodiče Vlevo[In] jmenovitý proud 100 A při 40 °Ctyp siete DCACprovedení jednotky spouští Nadproudová-zkratovátyp charakteristiky Cvypínací schopnost 20 kA Icu při <= 500 V DC vyhovuje EN/IEC 60947-210 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60947-220 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60947-225 kA Icu při 380...415 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60947-250 kA Icu při 220...240 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60947-2kategorie použití Kategorie A vyhovuje IEC 60947-2vhodnost pro bezpečné odpojení ANO vyhovuje IEC 60947-2Doplňky frekvencia siete 50/60 Hz[Ue] jmenovité pracovní napětí 380...415 V AC 50/60 Hz500 V AC 50/60 Hz<= 500 V DC220...240 V AC 50/60 Hz440 V AC 50/60 Hzmez vypnutí zkratové spouště 8 x In[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost 37,5 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz18,75 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz15 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz7,5 kA 75 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz20 kA 100 % vyhovuje EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC[Ui] jmenovité izolační napětí 690 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60947-2[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV vyhovuje EN/IEC 60947-2signalizace polohy kontaktu Anotyp kontroly PáčkaManuální test vypnutímiestna signalizácia ON/OFF signalizaceSignalizace vypnutí poruchoumontážny režim Nacvaknutímupevnenie 35 mm symetrická DIN lištakompatibilita hřebenové propoj. lišty NOrozteč 9 mm 12výška 103 mmšírka 108 mmhĺbka 81 mmčistá hmotnosť 0,96 kgmechanická trvanlivosť 20000 cyklyelektrická životnost 5000 cyclesopatření pro visací zámek Uzamykatelnýpopis voleb pro uzamknutí Integrovaný visací zámekpřipojení - svorky Tunelové svorky16…70 mm² pevnýTunelové svorky10…50 mm² pružnosťdélka odizolování vodiče 20 mmkroutící moment 6 N.mproudový chránič Samostatný blokProstředí štandardy EN/IEC 60947-2stupeň krytí IP IP20 conforming to IEC 60529stupeň ochrany IK IK05 vyhovuje EN/IEC 62262pollution degree 3 vyhovuje IEC 60947-2kategória prepätia IVtropikalizace 2 vyhovuje IEC 60068-1relativní vlhkost 95 % při 55 °Cteplota okolitého vzduchu na prevádzku -30…70 °Cteplota okolitého vzduchu na skladovanie -40…70 °Cbaliace jednotky Hmotnosť balenia 1 1,072 kgVýška balenia 1 0,800 dmŠírka balenia 1 1,200 dmDĺžka balenia 1 1,550 dmPonúknite udržateľnosťi Stav udržateľnej ponuky Produkt Green PremiumNariadenie REACh Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) ÁnoSmernica EÚ RoHS Súlad
Deklarácia EÚ RoHSNeobsahuje toxické ťažké kovy ÁnoNeobsahuje ortuť ÁnoInformácie o výnimke zo smernice RoHS Nariadenie RoHS Číny Deklarácia RoHS Číny
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)Zverejňovanie informácií o životnom prostredí Okružný profil OEEZ Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.Zmluvná záruka Záruka 18 months -
Zobraziť viac
Dokumenty
Jazyk- Všetky jazyky13
- Slovenčina8
- English6
- Chinese3
- Czech3
- French4
- Russian3
KatalógFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomprp.document.label.format pdfVeľkosť 27.4 MBDátum 23.8.2016prp.document.label.format pdfVeľkosť 70 MBDátum 4.3.2013prp.document.label.format pdfVeľkosť 45.6 MBDátum 1.4.2019Užívateľská príručkaFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomNG125 circuit-breakers - Instruction Sheet (Verzia 1.1)Súbory v dokumenteOpisNG125 circuit-breakers - Instruction Sheetprp.document.label.format zipVeľkosť 808.8 KBDátum 21.9.2012Súbory v dokumente