Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Vigi pre NG125
19063 Obrázok produktu Schneider Electric

19063

19063 Obrázok produktu Schneider Electric
19063

napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range of product
    Acti 9
    typ produktu alebo komponentu
    Vypínací spoušť s Z/V kontaktem
    skrátený názov zariadenia
    MX + OF
    umístění signalizačních kontaktů
    1 V/Z
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při >= 240 V AC
    6 A při < 240 V AC
    1 A při 130 V DC
    2 A při <= 48 V DC
    6 A při <= 24 V AC
    napětí ovládacího obvodu
    12 V AC 50/60 Hz
    12 V DC
    rozteč 9 mm
    4
    Doplňky
    kompatibilita rozsahu
    Vigi NG125
    Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 NG125NA
    Acti 9 NG125
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    miestna signalizácia
    Indikátor činnosti
    mounting mode
    Pevná
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    výška
    110 mm
    šírka
    34 mm
    hĺbka
    77 mm
    čistá hmotnosť
    0,123 kg
    elektrická životnost
    10000 cykly vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    připojení - svorky
    Desková svorka - 1 kabel(y) 0,5…2,5 mm² - pevný
    Desková svorka - 1 kabel(y) 0,5…1,5 mm² - pružnosť
    Desková svorka - 1 kabel(y) 0,5…1,5 mm² - ohebný s koncovkou
    Desková svorka - 2 kabel(y) 2,5 mm² - pružnosť
    Desková svorka - 2 kabel(y) 2,5 mm² - pevný
    Desková svorka - 2 kabel(y) 1,5 mm² - ohebný s koncovkou
    délka odizolování vodiče
    10 mm
    kroutící moment
    1 N.m
    označení kompatibility
    MX + OF
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-5-1
    certifikácia výrobkov
    ASTA
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    stupeň krytí IP
    IP20 B vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    IP4 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    pollution degree
    3 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    overvoltage category
    II
    tropikalizace
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    relativní vlhkost
    95 % at 55 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…60 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…85 °C
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    123 g
    Výška balenia 1
    3,4 cm
    Šírka balenia 1
    7,7 cm
    Dĺžka balenia 1
    11 cm
    Hmotnosť balenia 2
    811 g
    Hmotnosť balenia 3
    7,786 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Slovenčina9
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 27.4 MB
    Dátum 23.8.2016
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet (Verzia 01 : 2020-11-19)
    Súbory v dokumente
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 855.1 KB
    Dátum 27.2.2009
    Súbory v dokumente
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box (Verzia 03 : 2020)
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 284.4 KB
    Dátum 3.2.2005
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MX OF A V A (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    723.4 KB
    zip
    310.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1 MB
    Dátum 19.7.2013
    Súbory v dokumente
    stp
    723.4 KB
    zip
    310.5 KB
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5 MB
    Dátum 3.1.2013
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box (Verzia 03 : 2020-11-26)
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 457.3 KB
    Dátum 26.2.2009
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx NG125 - Instruction Sheet printed on box
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    19063 : napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    Opis
    napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 26.11.2020
    Opis
    napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    19063 : napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    Opis
    napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 26.11.2020
    Opis
    napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    19063 : napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    Opis
    napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 26.11.2020
    Opis
    napäťová spúšť - MX - OF - 12 V AC
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.