Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Compact NS80H MA
28101 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

28101

Green premium brand logo
28101 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
28101
Green premium brand logo

istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d

Zobraziť ďalšie vlastnosti
28101 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    NS80H-MA
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    označení přístroje
    Compact NS80H
    název jističe
    Compact NS80H
    použití zařízení
    Motor
    popis pólů
    3P
    popis chráněných pólů
    3d
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    80 A při 65 °C
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    750 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    označení vypínací schopnosti
    H
    vypínací schopnost
    10 kA při 600 V AC 50/60 Hz vyhovuje NEMA AB1
    100 kA při 240 V AC 50/60 Hz vyhovuje NEMA AB1
    65 kA při 480 V AC 50/60 Hz vyhovuje NEMA AB1
    100 kA Icu při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    25 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    25 kA Icu při 525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    6 kA Icu při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    65 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    70 kA Icu při 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    100 kA při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    25 kA při 500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    25 kA při 525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    6 kA při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    65 kA při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    70 kA při 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategorie A
    označení jednotky spouští
    MA
    provedení jednotky spouští
    Zkratová
    jmenovitá hodnota jednotky spouští
    50 A
    typ ochrany
    Zkratová ochrana
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60947
    Doplňky
    typ ovládání
    Páčka
    montáž
    Pevná
    upevnění
    Zadní deska
    horní připojení
    Tunelová svorka
    dolní připojení
    Tunelová svorka
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cykly 440 V AC 50/60 Hz In/2 vyhovuje IEC 60947-2
    7000 cykly 440 V AC 50/60 Hz In vyhovuje IEC 60947-2
    místní signalizace
    Signalizace nuceného vypnutí
    rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li
    Nastavitelná
    rozsah nastavení okmažité spouště
    6...14 x In
    zónové selektivní blokování ZSI
    Ne
    proudový chránič
    Ne
    výška
    120 mm
    šířka
    90 mm
    hloubka
    80 mm
    Prostředí
    normy
    IEC 60947-2
    certifikace výrobku
    KEMA
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    stupeň krytí IP
    IP40 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN 50102
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -50…85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina5
    • English7
    • French5
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 555.9 KB
    Dátum 3.2.2005
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 637 KB
    Dátum 9.1.2018
    Súbory v dokumente
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 759.2 KB
    Dátum 3.11.2014
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.4 MB
    Dátum 2.3.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    28101 : istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d
    Opis
    istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    28101 : istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d
    Opis
    istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Compact NS80H - MA - 50 A - 3P 3d
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 981 KB
    Dátum 13.9.2010
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 172.2 KB
    Dátum 15.6.2010
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 263 KB
    Dátum 19.4.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /