Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Compact INS/INV
28910 Obrázok produktu Schneider Electric

28910

Green premium brand logo
28910 Obrázok produktu Schneider Electric
28910
Green premium brand logo

odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Compact
    názov produktu
    Compact INS
    typ produktu alebo komponentu
    Odpínač
    poles description
    3P
    typ siete
    AC
    DC
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-22A: 125 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 125 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A: 80 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 125 A DC 125 V 2P v sérii
    DC-23A: 125 A DC 125 V 2P v sérii
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    125 A při 60 °C
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    154 kA s předřazeným ochranným jističem 690 V AC při 50/60 Hz
    20 kA samotný odpínač 690 V AC při 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    Yes
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    viditelné odpojení
    Ne
    pollution degree
    3
    Doplňky
    typ kontroly
    Otočná rukojeť
    barva rukojeti
    Černá
    mounting mode
    Pevná
    mounting support
    Lišta DIN
    Deska
    horní připojení
    Přední
    dolní připojení
    Přední
    maximální výkon
    AC-23: 55 kW při 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 37 kW při 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW při 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 75 kW při 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23: 75 kW při 660/690 V AC 50/60 Hz
    provoz
    Nepřerušovaný
    třída přerušovaného zatížení
    Třída 120 – 60 %
    rozměry skříně pro Ithe
    260 mm x 160 mm x 55 mm
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    0,01 kA během 30 s vyhovuje IEC 60947-3
    1,23 kA během 20 s vyhovuje IEC 60947-3
    3,175 kA během 3 s vyhovuje IEC 60947-3
    5,5 kA během 1 s vyhovuje IEC 60947-3
    mechanická životnost
    15000 cycles
    elektrická životnost
    AC-22A: 1500 cykly 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cykly 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cykly 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cykly 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    DC-22A: 1500 cykly 250 V DC 2P v sérii
    DC-23A: 1500 cykly 250 V DC 2P v sérii
    AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    rozteč pro připojení
    30 mm
    výška
    100 mm
    šírka
    135 mm
    hĺbka
    62,5 mm
    čistá hmotnosť
    0,8 kg
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    certifikácia výrobkov
    CCC
    KEMA-KEUR
    stupeň krytí IP
    IP40 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 conforming to EN 50102
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -50…85 °C
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    1,026 kg
    Výška balenia 1
    11,4 cm
    Šírka balenia 1
    13,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    15,8 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina6
    • English6
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Verzia 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 67.8 MB
    Dátum 31.1.2020
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Verzia 4.0)
    Opis
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 41.2 MB
    Dátum 9.12.2019
    Opis
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 914.5 KB
    Dátum 28.7.2014
    Súbory v dokumente
    INS100 (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 12.8.2013
    Súbory v dokumente
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 90.4 KB
    Dátum 7.6.2005
    Súbory v dokumente
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.8 MB
    Dátum 3.12.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    28910 : odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A
    Opis
    odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    28910 : 28910_REACH_DECLARATION
    Opis
    28910_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    28910_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    28910 : odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A
    Opis
    odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    odpínač Compact INS125 - 3P - 125 A
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.