Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

istič Compact NS1000H - 4P - 1000 A - pevný - bez jednotky spúšte

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    NS630b...1600
    typ produktu nebo součásti
    Základní rám
    označení přístroje
    Compact NS1000H
    použití zařízení
    Distribuce
    název jističe
    Compact NS1000H
    popis pólů
    4P
    umístěni nulového vodiče
    Vlevo
    typ sítě
    AC
    označení vypínací schopnosti
    H
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategória B
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    typ ovládání
    Otočná rukojeť
    Páčka
    montáž
    Pevná
    montážní držák
    Zadní deska
    horní připojení
    Přední
    dolní připojení
    Přední
    (In) jmenovitý proud až do 65 °C
    1000 A ( 50 °C )
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    800 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    jmenovitý proud MTP jističe
    1000 A
    vypínací schopnost
    Icu 42 kA při 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Icu 50 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz spĺňa IEC 60947-2
    Icu 65 kA při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Icu 70 kA při 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Icu 85 kA při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    Ics 31 kA 660/690 V AC 50/60 Hz manual operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 37 kA 500/525 V AC 50/60 Hz manual operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 48 kA 440 V AC 50/60 Hz manual operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 52 kA 220/240 V AC 50/60 Hz manual operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 52 kA 380/415 V AC 50/60 Hz manual operation conforming to IEC 60947-2
    typ ochrany
    Bez ochrany
    mechanická životnost
    10000 cykly vyhovuje IEC 60947-2
    elektrická životnost
    2000 cykly 690 V AC 50/60 Hz In vyhovuje IEC 60947-2
    4000 cykly 690 V AC 50/60 Hz In/2 vyhovuje IEC 60947-2
    5000 cykly 440 V AC 50/60 Hz In vyhovuje IEC 60947-2
    6000 cykly 440 V AC 50/60 Hz In/2 vyhovuje IEC 60947-2
    rozteč pro připojení
    70 mm
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    19,2 kA ( 1 s ) vyhovuje IEC 60947-2
    integrovaná mžiková (zkratová) ochrana
    40 kA
    výška
    327 mm
    šířka
    280 mm
    hloubka
    147 mm
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    ztrátový výkon
    22 W
    stupeň krytí IP
    IP40 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN 50102
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60947
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -50...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Czech
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.3)
    Kompaktní jistice 630 - 1600A Compact NS (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 6.1 MB
    Ističe a odpínače Compact NS (od 630b do 1600 A) (Verzia 1.0)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for 33245: Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Verzia 1.0)
    Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated (Verzia 1.0)
    NS 4P FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP. (Verzia 1.0)
    Dátum 25.9.2013
    Veľkosť 973.3 KB
    Dátum 25.9.2013
    Veľkosť 657.2 KB
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Verzia 12)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Verzia 2.0)
    Dátum 9.1.2019
    Veľkosť 653.1 KB
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Verzia 1.0)
    Dátum 31.10.2018
    Veľkosť 234.6 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.