Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Micrologic 5.0 E jednotka spúšte - pre Compact NS630b až 1600 výsuvný

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    NS630b...1600
    typ produktu nebo součásti
    Řídicí jednotka
    kompatibilní řada
    Compact NS630b...1600
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    3P
    4P
    popis chráněných pólů
    3d
    3d + N/2
    4d
    typ sítě
    AC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    označení jednotky spouští
    Micrologic 5.0 E
    provedení jednotky spouští
    Elektronická
    ochranná funkce jednotky spouští
    Selektivní ochrana
    jmenovitá hodnota jednotky spouští
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    typ ochrany
    Okamžitá zkratová ochrana
    Ochrana proti přetížení
    Zkratová ochrana
    Doplňky
    montáž
    Výsuvná
    nastavení spouště na přetížení Ir
    Nastavitelná
    rozsah nastavení spouště na přetížení
    0,4...1 x In
    nastavení časového zpoždění spouště na přetížení
    Nastavitelná 9 nastavení
    [tr] casové zpoždení spoušte na pretížení
    0,7...16,6 s 7,2 x Ir
    0,7...24 s 6 x Ir
    12,5...600 s 1,5 x Ir
    tepelná paměť
    20 mn
    typ nastavení zkratové spouště lsd
    Nastavitel. 9 hodnot
    [Isd] rozsah nastavení zkratové spouště
    1,5...10 x Ir
    typ nastavení zpoždění zkratové spouště
    Nastav. 5 hodnot
    [tsd] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště
    0,02...0,5 s
    rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li
    Nastavitelná
    rozsah nastavení okmažité spouště
    2...15 x In
    OFF
    zónové selektivní blokování ZSI
    Ano
    typ displeje
    Digitální displej
    typ měření
    Elektroměr
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.3)
    Ističe a odpínače Compact NS (od 630b do 1600 A) (Verzia 1.0)
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Micrologic A and E Control units - User manual (Verzia 07)
    Dátum 30.10.2018
    Veľkosť 14.6 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Verzia 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Verzia 12)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 24.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 24.4.2019
    Veľkosť 200 B
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.