Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    označení přístroje
    Modul motorového pohonu
    typ produktu nebo součásti
    Motorový pohon
    použití zařízení
    Automat. střádání pružiny
    kompatibilní řada
    Compact - Compact NS630b...1600
    [In] jmenovitý proud
    1000 A
    1250 A
    1600 A
    630 A
    800 A
    napětí ovládacího obvodu
    220...240 V AC 50/60 Hz
    Doplňky
    typ ovládání
    Standardní
    typ ovládacího signálu
    Impulzní
    Udržovací
    montáž
    Pevná
    doba odezvy
    < 600 ms - během vypnut čas
    < 80 ms - během zapnut čas
    příkon ve VA
    <= 500 VA
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Czech
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.3)
    Ističe a odpínače Compact NS (od 630b do 1600 A) (Verzia 1.0)
    Kompaktní jistice 630 - 1600A Compact NS (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 6.1 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Verzia 10)
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Verzia 01)
    Dátum 31.10.2018
    Veľkosť 1.1 MB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP Masterpact NT (Verzia 1.1)
    Dátum 31.7.2017
    Veľkosť 979.5 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.