Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

pomocný kontakt - poloha zasunuté Z/V 6 A 240 V - Masterpact NT/NW

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    označení přístroje
    Kontakt polohy zasunuto
    typ produktu nebo součásti
    Pomocný kontakt
    použití zařízení
    Ovládání
    kompatibilní řada
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    typ nabídky
    C4
    umístění signalizačních kontaktů
    1 Z/V
    Doplňky
    typ pomocných kontaktů
    Standardní
    funkce pomocných kontaktů
    Poloha zasunuto
    montáž
    Výsuvná
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 380 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 690 V
    AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 240 V
    AC-12 : 8 A AC 50/60 Hz 480 V
    DC-12 : 0,8 A DC 125 V
    DC-12 : 2,5 A DC 24/48 V
    DC-12 : 0,3 A DC 150 V
    minimální zátěž
    100 mA při 24 V
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Czech
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.3)
    Ističe a odpínače Masterpact NT a NW (Verzia 1.0)
    Dátum 31.1.2018
    Veľkosť 13.4 MB
    Vzduchové jistice a odpínace nn Masterpact NT NW (Verzia 1.0)
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Verzia 07)
    Dátum 31.10.2018
    Veľkosť 4.9 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Verzia 06)
    Dátum 31.10.2018
    Veľkosť 4.8 MB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Installation manual Compact NS630b-1600 / Masterpact NT: Chassis accessories (Verzia 05)
    Connected / Disconnected carriage position switches for Compact NS630b-1600 / Masterpact NT (Verzia 03)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Verzia 12)
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Chassis accessories (Verzia 01)
    Masterpact NW - Chassis accessories (Verzia 01)
    Dátum 31.5.2018
    Veľkosť 3.6 MB
    Connected/disconnected carriage position switches - Masterpact NW (Verzia 04)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.