Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

istič Compact NS800H - Micrologic 2.0 E - 800 A - 3P 3t

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Compact
    řada výrobků
    NS630b...1600
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    označení přístroje
    Compact NS800H
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    3P
    popis chráněných pólů
    3d
    typ sítě
    AC
    označení vypínací schopnosti
    H
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategória B
    označení jednotky spouští
    Micrologic 5.0 E
    provedení jednotky spouští
    Elektronická
    jmenovitá hodnota jednotky spouští
    800 A ( 50 °C )
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    typ ovládání
    Otočná rukojeť
    Páčka
    montáž
    Pevná
    montážní držák
    Zadní deska
    horní připojení
    Přední
    dolní připojení
    Přední
    (In) jmenovitý proud až do 65 °C
    800 A ( 50 °C )
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    800 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    jmenovitý proud MTP jističe
    800 A
    vypínací schopnost
    65 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    70 kA Icu při 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA Icu při 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    42 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    složení pomocného kontaktu
    1 NO/NC
    mechanická životnost
    10000 cykly
    elektrická životnost
    2000 cycles IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
    4000 cycles IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
    5000 cycles IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
    6000 cycles IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
    místní signalizace
    Signalizace nuceného vypnutí
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    19,2 kA
    ochranná funkce jednotky spouští
    LSI
    typ ochrany
    Okamžitá zkratová ochrana
    Ochrana proti přetížení
    Zkratová ochrana
    nastavení spouště na přetížení Ir
    Nastavitelná
    rozsah nastavení spouště na přetížení
    0,4...1 x In
    nastavení časového zpoždění spouště na přetížení
    Nastavitelná 9 nastavení
    [tr] casové zpoždení spoušte na pretížení
    0.5...24 s 6 x Ir
    0,7...16,6 s 7,2 x Ir
    12,5...600 s 1,5 x Ir
    tepelná paměť
    20 mn
    typ nastavení zkratové spouště lsd
    Nastavitel. 9 hodnot
    [Isd] rozsah nastavení zkratové spouště
    1,5...10 x Ir
    typ nastavení zpoždění zkratové spouště
    Nastavitelná
    [tsd] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště
    0,02...0,5 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li
    Nastavitelná
    rozsah nastavení okmažité spouště
    2...15 x In
    OFF
    integrovaná mžiková (zkratová) ochrana
    40 kA
    zónové selektivní blokování ZSI
    Ano
    typ displeje
    LCD displej
    typ měření
    Elektroměr
    výška
    327 mm
    šířka
    210 mm
    hloubka
    147 mm
    Prostředí
    standardy
    IEC 60947-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    ASTA
    ztrátový výkon
    15 W
    stupeň krytí IP
    IP40 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN 50102
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60947
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -50...85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Verzia 3.3)
    Ističe a odpínače Compact NS (od 630b do 1600 A) (Verzia 1.0)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Verzia 1.0)
    Dátum 25.9.2013
    Veľkosť 846.5 KB
    Dátum 25.9.2013
    Veľkosť 605.5 KB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Verzia 12)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 3.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 3.4.2019
    Veľkosť 200 B
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.