Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   MasterPact NW
48246 Obrázok produktu Schneider Electric

48246

Green premium brand logo
48246 Obrázok produktu Schneider Electric
48246
Green premium brand logo

istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Masterpact NW
    typ produktu nebo součásti
    Základní rám
    označení přístroje
    Masterpact NW10
    název jističe
    Masterpact NW10H2
    popis pólů
    3P
    typ sítě
    AC
    označení vypínací schopnosti
    H2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje IEC 60947-2
    kategorie použití
    Kategória B
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    typ ovládání
    Tlačítko
    montáž
    Výsuvná
    [In] jmenovitý proud
    1000 A při 40 °C
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    12 kV vyhovuje IEC 60947-2
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    187 kA 525 V AC při 50/60 Hz
    187 kA 690 V AC při 50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    jmenovitý proud MTP jističe
    1000 A
    vypínací schopnost
    85 kA Icu při 525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA Icu při 690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    100 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    100 kA Icu při 220...240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    100 kA Icu při 380...415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
    85 kA při 525 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA při 690 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    typ ochrany
    Bez ochrany
    mechanická životnost
    12500 cykly bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
    25000 cykly s údržbou vyhovuje IEC 60947-2
    elektrická životnost
    10000 cykly 440 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
    10000 cykly 690 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
    AC-23A: 10000 cykly 440 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
    AC-23A: 10000 cykly 690 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
    AC-3: 6000 cykly 440/690 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
    rozteč pro připojení
    115 mm
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    50 kA 3 s vyhovuje IEC 60947-2
    85 kA 1 s vyhovuje IEC 60947-2
    integrovaná mžiková (zkratová) ochrana
    171…209 kA
    maximální doba vypnutí
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    výška
    439 mm
    šířka
    441 mm
    hloubka
    394,5 mm
    Prostředí
    normy
    IEC 60947-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    ASTA
    stupeň znečištění
    4 vyhovuje IEC 60664-1
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina9
    • English10
    • Czech6
    • French6
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Ističe a odpínače Masterpact NT a NW (Verzia 1.0)
    Opis
    Nízkonapäťové ističe a odpínače
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 13.4 MB
    Dátum 20.10.2012
    Opis
    Nízkonapäťové ističe a odpínače
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.8 MB
    Dátum 1.12.2011
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.5.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4 MB
    Dátum 1.4.2016
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    NW 08 N1 3P BASIC FRAME DRAWOUT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    253.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 812.1 KB
    Dátum 10.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    253.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 818.6 KB
    Dátum 21.4.2013
    Súbory v dokumente
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 23.4.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    48246 : istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    Opis
    istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    48246 : istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    Opis
    istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    48246 : istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    Opis
    istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    istič Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - výsuvný - bez jednotky spúšte
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 290.1 KB
    Dátum 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1 MB
    Dátum 17.12.2010
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 767.7 KB
    Dátum 10.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 608.5 KB
    Dátum 15.6.2010
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.1 KB
    Dátum 27.6.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /