Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   C60 UL/CSA/IEC
60156 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

60156

Green premium brand logo
60156 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
60156
Green premium brand logo

modulárny istič - C60N - 2 poles - 4 A - D char.

Zobraziť ďalšie vlastnosti
60156 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Multi 9
    označení výrobku
    Multi 9 C60
    typ produktu nebo součásti
    Miniaturní jistič
    označení přístroje
    C60 UL489
    použití zařízení
    Distribuce
    popis pólů
    2P
    počet chráněných pólů
    2
    umístěni nulového vodiče
    Vlevo
    [In] jmenovitý proud
    4 A při 25 °C
    typ sítě
    AC
    DC
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    typ charakteristiky
    D
    vypínací schopnost
    6 kA Icu při 440 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu při 415 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu při 240 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu při 440 V AC vyhovuje GB 14048.2
    10 kA Icu při 415 V AC vyhovuje GB 14048.2
    20 kA Icu při 240 V AC vyhovuje GB 14048.2
    10 kA Icu při 125 V DC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu při 125 V DC vyhovuje GB 14048.2
    10 kA AIR při 240 V AC vyhovuje UL 489
    10 kA AIR při 125 V DC vyhovuje UL 489
    10 kA AIR při 240 V AC vyhovuje CSA C22.2 č. 5.2
    10 kA AIR při 125 V DC vyhovuje CSA C22.2 č. 5.2
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO vyhovuje EN/IEC 60947-2
    Doplňky
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    415 V AC
    240 V AC
    440 V AC
    125 V DC
    mez vypnutí zkratové spouště
    12 x In +/- 20 % AC
    17 x In +/- 20 % DC
    třída omezení
    3 vyhovuje EN/IEC 60947-2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC vyhovuje EN/IEC 60947-2
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-2
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ ovládání
    Páčka
    místní signalizace
    ON/OFF signalizace
    montáž
    Nacvaknutím
    upevnění
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    4
    výška
    107 mm
    šířka
    36 mm
    hloubka
    73 mm
    hmotnost přístroje
    0,22 kg
    barva
    Šedá
    mechanická životnost
    20000 cykly
    elektrická životnost
    10000 cykly
    opatření pro visací zámek
    Uzamykatelný
    připojení - svorky
    Klecová svorka (horní nebo dolní)2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - neohebný
    délka odizolování vodiče
    14 mm pro horní nebo dolní připojení
    kroutící moment
    2,5 N.m horní nebo dolní
    Prostředí
    standardy
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    certifikace výrobku
    CSA
    CCC
    IEC
    UL
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    IP40 (modulární rozvaděč) vyhovuje IEC 60529
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje EN/IEC 60947-2
    kategorie přepětí
    IV
    tropikalizace
    2 vyhovuje IEC 60068-1
    relativní vlhkost
    95 % při 55 °C
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -30…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…80 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Slovenčina4
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    C60 UL 489 2P (box lug/box lug) (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    dwg
    8.9 KB
    dxf
    18.4 KB
    dwf
    1.4 KB
    wmf
    2.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 31.5 KB
    Dátum 3.3.2005
    Súbory v dokumente
    dwg
    8.9 KB
    dxf
    18.4 KB
    dwf
    1.4 KB
    wmf
    2.9 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    60156 : 60156_ROHS_DECLARATION
    Opis
    60156_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    60156_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    60156 : 60156_REACH_DECLARATION
    Opis
    60156_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    60156_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    60156 : 60156_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    60156_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    60156_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /