Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Káblové rebríky Wibe
714714 Obrázok produktu Schneider Electric

714714

714714 Obrázok produktu Schneider Electric
714714

Wibe - cover joint 400 - steel pre-galvanized white

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Range
    Wibe
    Product
    Wibe Kabelové žebříky
    typ produktu nebo součásti
    Spojka krytu
    Mounting location
    Venkovní prostředí s nízkým korozivnímy vlivy sklady a garáže
    Doplňky
    použití výrobku
    400 mm šířka kryt
    Material with surface treatment
    Ocel, předběžné galvanicky pokovená bílá
    Corrosion class
    C2
    délka
    4 mm
    výška
    375 mm
    šířka
    100 mm
    hmotnost přístroje
    40 kg / sada 100
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky4
    • English4
    • French4
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 591 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 608 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 620.2 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 622.9 KB
    Dátum 11.10.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /