Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Káblové rebríky Wibe
731876 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

731876

731876 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
731876

Wibe - Vertical piece 7/700 - steel hot-dip galvanized

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 21 marec 2017
The maximum number of products that can be compared is 4

#komerčnú referenciu# možno nahradiť niektorým z nasledujúcich produktov:
Produkt
Množ.
715724
Množ.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 16 jún 2011
1
715724
Množ.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 16 jún 2011
1
  • Základní popis
    řada
    Wibe
    typ produktu nebo součásti
    Vertikální díl
    mounting location
    Oblast s velmi korozivním prostředím, vlhkostí a znečištěním vzduchu průmysové a pobřežní oblasti, chemické továrny
    Doplňky
    material with surface treatment
    Ocel, žárové pozinkování
    corrosion class
    C3/C4
    load bearing capacity
    225 N
    výška
    23 mm
    šířka
    70,75 mm
    hloubka
    700 mm
    segment trhu
    Malé komerční budovy
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /