Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Káblové rebríky Wibe
792895 Obrázok produktu Schneider Electric

792895

Green premium brand logo
792895 Obrázok produktu Schneider Electric
792895
Green premium brand logo

Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Wibe
    řada výrobků
    Wibe Kabelové žebříky
    typ produktu nebo součásti
    Montážní lišta
    označení přístroje
    WMS15
    mounting location
    Oblast s velmi korozivním prostředím, vlhkostí a znečištěním vzduchu průmysové a pobřežní oblasti, chemické továrny
    Doplňky
    montážní držák
    nástěnná
    material with surface treatment
    Ocel, žárové pozinkování
    corrosion class
    C3/C4
    výška
    3 mm
    šířka
    2500 mm
    hloubka
    15 mm
    hmotnost přístroje
    141 kg / sada 100
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina3
    • English7
    • French5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Wibe cable trays (Verzia 3.0)
    Opis
    Complete Wibe offer in different coatings.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.3 MB
    Dátum 15.3.2019
    Opis
    Complete Wibe offer in different coatings.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 49.4 MB
    Dátum 29.3.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    792895 : Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    Opis
    Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    792895 : Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    Opis
    Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    792895 : Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    Opis
    Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Wibe - inštalačná lišta WMS15 2,5m Hdg
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 591 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 608 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 620.2 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 622.9 KB
    Dátum 11.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 949.1 KB
    Dátum 11.10.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /