Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Pratika
83861 Obrázok produktu Schneider Electric

83861

Green premium brand logo
83861 Obrázok produktu Schneider Electric
83861
Green premium brand logo

PratiKa-priem.vidlica vstavaná-3P+E-16 A 500 VAC-IP67-skrut. svorky

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    PratiKa
    typ produktu nebo součásti
    Zástrčka
    označení přístroje
    PratiKa vidlice
    kategorie zástrčky, zásuvky
    Nízké napětí
    popis pólů
    3P + E
    typ sítě
    AC
    standard pro zásuvku
    Průmyslový
    Doplňky
    montáž
    Montáž na panel
    zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice
    Úhel 90°
    [In] jmenovitý proud
    16 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    480...500 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    uzem. oko po směru hodinových ručiček
    7 h
    zástrčka, materiál zásuvky
    Samozhášecí technický polymer
    materiál kontaktu
    Vývody: poniklovaná mosaz
    připojení - svorky
    Uchycené šrouby
    průřez kabelu
    1…4 mm²
    hmotnost přístroje
    0,176 kg
    rozměry (půdorys) základny
    65 x 85 mm
    výška
    124 mm
    šířka
    65 mm
    hloubka
    92 mm
    barva
    Šedá (RAL 7035)
    barevné označení napětí
    Černá
    Prostředí
    normy
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    stupeň krytí IP
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje EN 62262
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    relativní vlhkost
    50 % při 40 °C
    70 % při 30 °C
    90 % při 20 °C
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina10
    • English8
    • Czech8
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.1 MB
    Dátum 7.3.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.7 MB
    Dátum 1.12.2012
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    427.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    427.1 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    427.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    427.3 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    426.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    426.9 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    427.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    427.1 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    427 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    427 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    427.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    427.3 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    427.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.9.2013
    Súbory v dokumente
    zip
    427.1 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    83861 : 83861_ROHS_DECLARATION
    Opis
    83861_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    83861_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    83861 : 83861_REACH_DECLARATION
    Opis
    83861_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    83861_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    83861 : 83861_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    83861_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    83861_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /