Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Acti 9 iC60
A9A26961 Obrázok produktu Schneider Electric

A9A26961

Green premium brand logo
A9A26961 Obrázok produktu Schneider Electric
A9A26961
Green premium brand logo

napäťová spúšť - iMN - vypínacia jednotka - 48 VAC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range of product
    Acti 9
    typ produktu alebo komponentu
    Podpěťová spoušť
    skrátený názov zariadenia
    IMN
    napětí ovládacího obvodu
    48 V AC 50/60 Hz
    48 V DC
    typ kontroly
    Standardní
    rozteč 9 mm
    2
    Doplňky
    kompatibilita rozsahu
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
    Acti 9 iC40
    miestna signalizácia
    Indikátor činnosti
    mounting mode
    Nacvaknutím
    mounting support
    Lišta DIN
    šírka
    18 mm
    barva
    White
    připojení - svorky
    Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 9 mm² - pevný
    Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,8 mm² - pevný
    Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 7 mm² - pružnosť
    Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,8 mm² - pružnosť with cable end
    kroutící moment
    1 N.m
    označení kompatibility
    IMN
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-5-1
    tropikalizace
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    relativní vlhkost
    95 % at 55 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…50 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…85 °C
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    79 g
    Hmotnosť balenia 2
    691 g
    Hmotnosť balenia 3
    6,725 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky13
    • Slovenčina9
    • English6
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 27.4 MB
    Dátum 23.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 70 MB
    Dátum 4.3.2013
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.9 MB
    Dátum 3.3.2013
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Verzia 2.6)
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.1 MB
    Dátum 27.10.2020
    Opis
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ACTI9 IM
    Súbory v dokumente
    stp
    220.8 KB
    zip
    381.2 KB
    Opis
    CAD_ACTI9 IM
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 602.1 KB
    Dátum 15.5.2012
    Súbory v dokumente
    stp
    220.8 KB
    zip
    381.2 KB
    Opis
    CAD_ACTI9 IM
    iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    Opis
    CAD 3D Simplified_iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 359.6 KB
    Dátum 23.3.2012
    Súbory v dokumente
    Opis
    CAD 3D Simplified_iMN; iMNs; iMSU; iMX tripping unit
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5 MB
    Dátum 3.1.2013
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 214.9 KB
    Dátum 21.4.2009
    Súbory v dokumente
    pdf
    110.1 KB
    pdf
    104.7 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    A9A26961 : A9A26961_ROHS_DECLARATION
    Opis
    A9A26961_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 25.11.2020
    Opis
    A9A26961_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    A9A26961 : napäťová spúšť - iMN - vypínacia jednotka - 48 VAC
    Opis
    napäťová spúšť - iMN - vypínacia jednotka - 48 VAC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 25.11.2020
    Opis
    napäťová spúšť - iMN - vypínacia jednotka - 48 VAC
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    A9A26961 : A9A26961_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    A9A26961_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 25.11.2020
    Opis
    A9A26961_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    AUXILIARIES IMN - Product End of Life Instructions (Verzia 02 : 2020-11-18)
    Opis
    AUXILIARIES IMN - Product End of Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 270.4 KB
    Dátum 19.2.2019
    Opis
    AUXILIARIES IMN - Product End of Life Instructions
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.