Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Acti iID RCCB
A9R12491 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

A9R12491

Green premium brand logo
A9R12491 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
A9R12491
Green premium brand logo

prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
A9R12491 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Acti 9
    názov produktu
    Acti 9 iID
    typ produktu alebo komponentu
    Proudový chránič (RCCB)
    skrátený názov zariadenia
    IID
    poles description
    4P
    umístěni nulového vodiče
    Vlevo
    [In] jmenovitý proud
    100 A
    typ siete
    AC
    citlivost chrániče
    100 mA
    doba zpoždění spouště proud. chrániče
    Mžiková
    třída proudového chrániče
    Type AC
    Doplňky
    umístění zařízení v systému
    Výstup
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    380...415 V AC 50/60 Hz
    provedení proudového chrániče
    Napěťově nezávislý
    jmenovitá vypínací a zapínací schopnost
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    jmenovitý podmíněný zkratový proud
    10 kA
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV
    signalizace polohy kontaktu
    Ano
    typ kontroly
    Páčka
    mounting mode
    Nacvaknutím
    mounting support
    Lišta DIN
    rozteč 9 mm
    8
    výška
    91 mm
    šírka
    72 mm
    hĺbka
    73,5 mm
    čistá hmotnosť
    0,37 kg
    barva
    Biela
    mechanická trvanlivosť
    20000 cykly
    elektrická životnost
    AC-1: 10000 cykly
    popis voleb pro uzamknutí
    Zařízení na visací zámek
    připojení - svorky
    Single terminal top or bottom 1…35 mm² rigid
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
    délka odizolování vodiče
    14 mm pro horní nebo dolní připojení
    kroutící moment
    3,5 N.m horní nebo dolní
    Prostředí
    standards
    EN/IEC 61008-1
    certifikace výrobku
    ISI
    EAC
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    IP40 (modulární rozvaděč) vyhovuje IEC 60529
    pollution degree
    3
    elektromag.kompatibilita
    8/20 µs impulzní výdržné, 250 A vyhovuje EN/IEC 61008-1
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5…60 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…85 °C
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    363 g
    Výška balenia 1
    7,5 cm
    Šírka balenia 1
    8,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    10 cm
    Hmotnosť balenia 2
    10,747 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt s plastovými časťami bez halogénu
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina6
    • English7
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ACTI9 IID 4P
    Súbory v dokumente
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.5 MB
    Dátum 15.5.2012
    Súbory v dokumente
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 343.6 KB
    Dátum 22.1.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.1 KB
    Dátum 15.3.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 595.1 KB
    Dátum 30.5.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    A9R12491 : prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    Opis
    prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    A9R12491 : prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    Opis
    prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    A9R12491 : prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    Opis
    prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    prúdový chránič iID - 4P - 100A - 100mA - typ AC
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 338.6 KB
    Dátum 10.9.2019
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 108.8 KB
    Dátum 4.7.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.