Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Phaseo ABL1
ABL1RPM24062 Obrázok produktu Schneider Electric

ABL1RPM24062

Green premium brand logo
ABL1RPM24062 Obrázok produktu Schneider Electric
ABL1RPM24062
Green premium brand logo

regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Plánované ukončenie dňa 30 december 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Phaseo Dedicated
    typ produktu nebo součásti
    Napájecí zdroj
    typ napájecího zdroje
    Regulovaný spínací zdroj
    jmenovitý výkon (W)
    150 W
    vstupní napětí
    AC jednofázové
    AC jednofázové
    DC
    výstupní napětí
    24 V DC
    napájecí výstupní proud
    6,2 A
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    odolnost proti vibracím
    2 gn (f= 9…150 Hz) vyhovuje EN/IEC 61131-2
    3,5 mm (f= 5…9 Hz) vyhovuje EN/IEC 61131-2
    název testu
    Rušení vedením vyhovuje EN 61000-4-8 úroveň 4
    Elektrostatické výboje vyhovuje EN/IEC 61000-4-2 úroveň 3
    Indukované elektromagnetické pole vyhovuje EN/IEC 61000-4-6 úroveň 3
    Vyzařované elektromagnetické pole vyhovuje EN/IEC 61000-4-3 úroveň 3
    Rychlý přechodový děj vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    Emise vedením/zářením vyhovuje EN 55022 třída B
    Emise vedením/zářením vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise vyhovuje EN/IEC 61000-6-3
    Výpadek hlavního vedení vyhovuje IEC 61000-4-11
    Přepětí vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    Doplňky
    rozsah vstupního napětí
    85...132 V
    170...264 V
    frekvence sítě
    47...63 Hz
    nárazový proud
    50 A při 115 V AC
    100 A při 230 V AC
    cos φ
    0,7…0,95
    účinnost
    80 %
    ztrátový výkon ( W)
    37,5 W
    proud I (A)
    5 A při 100 V
    2,5 A při 240 V
    typ vstupní ochrany
    Zabudovaná pojistka (nelze vyměnit)
    meze výstupního napětí
    21,6 – 26,4 V
    regulace zatížení a vedení
    +/- 3 %
    doba přídrže
    >= 10 ms při 100 V
    >= 40 ms při 240 V
    typ ochrany výstupu
    Proti přetížení, typ ochrany: 1,1 – 1,5 x ln
    Proti přepětí, typ ochrany: vypnutí, pokud U > 1,25 x Un
    Proti zkratu, typ ochrany: automatický reset
    Tepelná
    připojení - svorky
    pro zemní připojení: šroubový typ svorek, kapacita pro připojení: 1 x 4 mm² AWG 12
    pro vstupní připojení: šroubový typ svorek, kapacita pro připojení: 2 x 4 mm² AWG 12
    pro výstupní připojení: šroubový typ svorek, kapacita pro připojení: 4 x 4 mm² AWG 12
    označení
    CE
    upevnění
    Oboustranný montážní držák
    Na panel
    pracovní nadmořská výška
    2000 m
    propojení výstupu
    Sériové
    Paralelní
    kategorie přepětí
    II
    strední doba mezi poruchami (MTBF)
    100000 H při 40 °C
    signalizace stavu LED
    Výstupní napětí: 1 LED (zelená)
    hmotnost přístroje
    0,97 kg
    Prostředí
    certifikace výrobku
    EAC
    KC
    CSA 22-2 No 60950-1
    RCM
    TUV 60950-1
    UL 508
    CCSAus
    popis prostředí
    EMC vyhovuje EN 50081-1
    EMC vyhovuje EN 50082-2
    EMC vyhovuje EN 61000-6-3
    EMC vyhovuje EN/IEC 61000-6-2
    Bezpečnost vyhovuje EN/IEC 60950-1
    Bezpečnost vyhovuje SELV
    Nízkofrekvenční harmonické proudy vyhovuje EN/IEC 61000-3-2
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje EN/IEC 60950
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    0…45 °C (ne)
    45…60 °C (s koeficientem snížení zatížení)
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…85 °C
    relativní vlhkost
    20…90 %
    kategorie přepětí
    Třída I vyhovuje VDE 0106-1
    stupeň znečištění
    2
    dielektrická pevnost
    1500 V mezi vstupem a zemí
    3000 V mezi vstupem a výstupem
    500 V mezi výstupem a zemí
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky19
    • Slovenčina10
    • English11
    • Czech12
    • French8
    • German8
    • Italian8
    • Portuguese8
    • Spanish8
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 12.7.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 8 MB
    Dátum 22.12.2010
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.6 MB
    Dátum 31.10.2007
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 320.5 KB
    Dátum 1.2.2007
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for ABL1RPM24062: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 150 W (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ABL1RPM24062: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 150 W (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ABL1RPM24062: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 150 W (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ABL1RPM24062: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 150 W (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    FEED BOX PS 100 240V 24V 150W SWITCH (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    737.1 KB
    zip
    549.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.3 MB
    Dátum 26.9.2013
    Súbory v dokumente
    stp
    737.1 KB
    zip
    549.7 KB
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.9 MB
    Dátum 1.10.2007
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 179.1 KB
    Dátum 6.9.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 900.4 KB
    Dátum 6.10.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 401.8 KB
    Dátum 15.1.2016
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 328.4 KB
    Dátum 1.5.2009
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ABL1RPM24062 : regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    Opis
    regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ABL1RPM24062 : regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    Opis
    regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ABL1RPM24062 : regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    Opis
    regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    regulovaný spínaný zdroj – jednofázový – 100 - 240 V – 24 V – 150 W
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2 MB
    Dátum 1.5.2017
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 1.5.2017
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 412.7 KB
    Dátum 1.6.2016
    Základné
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 913.6 KB
    Dátum 1.3.2013
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /