Condenser, 46kw, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz, with CE
ACCD75232-C
Ukončené dňa:16 december 2022
ACCD75232-C sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Špecifikácie
Dodacia lehota | Špeciálna objednávka - zavolajte pre informácie o uvádzaných zavádzacích časoch |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|
Modely vybíjania | Vodorovný Prúdenie nahor |
---|---|
air flow | 5191,42 l/s |
nárazový proud | 6 A |
výška | 134,4 cm |
---|---|
šírka | 111 cm |
hĺbka | 209 cm |
čistá hmotnosť | 135 kg |
Mounting preference | No preference |