Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Spacial S3D
AK2CA6 Obrázok produktu Schneider Electric

AK2CA6

Green premium brand logo
AK2CA6 Obrázok produktu Schneider Electric
AK2CA6
Green premium brand logo

kryt pre káblový žlab - 60mm - modrý - 2m

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    typ produktu alebo komponentu
    Kryt
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Příslušenství pro kabely
    kompatibilita rozsahu
    S3D
    CRN
    PLA
    PLS
    PLM
    montážní držák
    Kabelový kanál šířka= 60 mm
    množstvo na súpravu
    Sada 8
    Doplňky
    barva
    Modrá (RAL 5000)
    délka
    2000 mm
    šírka
    60 mm
    materiál
    PVC (polyvinyl chlorid)
    čistá hmotnosť
    0,43 kg
    Prostředí
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -5…60 °C
    odolný proti působení plamene
    V-0 conforming to UL 94
    požární odolnost
    960 °C vyhovuje IEC 60695-2-1/1
    štandardy
    VDE 0506
    DIN 43659
    VDE 0660
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    454 g
    Výška balenia 1
    6 cm
    Šírka balenia 1
    10 cm
    Dĺžka balenia 1
    200 cm
    Typ balenia 2
    CAR
    Počet výrobkov v balení 2
    8
    Hmotnosť balenia 2
    3,64 kg
    Výška balenia 2
    6 cm
    Šírka balenia 2
    10 cm
    Dĺžka balenia 2
    200 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.