AP5632

AP5632

APC KVM Sun Server Module for VGA or 13W3
Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa
03 december 2020
Ukončenie životného cyklu dňa
04 december 2020
-
Charakteristiky
Prehľad Predstavenie Server module for VGA video and SUN keyboard and mouse.Dodacia lehota Do vypredania zásobVšeobecné kompatibilita produktu KVM switchFyzický Konektor B SUB-D 15HD female VGA monitorhĺbka 23,5 cmvýška 1,9 cmKonektor A Mini DIN 8 female sériové rozšíreniečistá hmotnosť 0,16 kgšírka 9,5 cmVýstup number of port 1Zhoda certifikácia výrobkov Uvedené v cULC-TickCEGOSTIndustry CanadaIRAMUL listedVCCI třída Aštandardy CSA C22.2 č. 60950-1-03EN 55022 třída AEN 55024EN 60950EN 61000-3-2EN 61000-3-3FCC část 15 třída AICES-003IEC 60950IEC 61000-3-2IEC 61000-3-3UL 60950-1Environmentálne teplota okolitého vzduchu na prevádzku 0…50 °Coperating altitude 0...10000 ftrelatívna vlhkosť 20…80 %teplota okolitého vzduchu na skladovanie -20…50 °Cnadmořská výška pro skladování 0,00…9144,00 mRelatívna vlhkosť pri skladovaní 5…95 %Packing Units Hmotnosť balenia 1 0,16 kgVýška balenia 1 1,9 cmŠírka balenia 1 9,6 cmDĺžka balenia 1 23,5 cmOffer Sustainability Smernica EÚ RoHS Vyšetruje saOEEZ Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.Zmluvná záruka Záruka 2 years repair or replace -
Časté technické otázky
Nenašli sa žiadne výsledkyĽutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.