Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   NetShelter KVM Switches
AP5822 Obrázok produktu Schneider Electric

AP5822

Green premium brand logo Product Logo
AP5822 Obrázok produktu Schneider Electric
AP5822
Green premium brand logo Product Logo

APC Integrated Rack LCD/KVM USB Cable - 10ft (3m)

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Prehľad
    Dodacia lehota
    Bežne na sklade
    Fyzický
    Konektor B
    SUB-D 15HD samčí VGA monitor
    výška
    1,3 cm
    délka kabelu
    3,66 m
    Konektor A
    USB 2.0 type A samčí
    hĺbka
    1,3 cm
    upevnenie
    Hidden
    čistá hmotnosť
    0,14 kg
    šírka
    2,5 cm
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    0,15 kg
    Výška balenia 1
    5 cm
    Šírka balenia 1
    16,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    23,5 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje olovo
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    2 years repair or replace
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.